??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBBKB
SBXZ
手柄形状
杠杆手柄型
MAT
主体材质
C3771BE(黄铜)
MATE
球座材质
含玻璃纤维的氟树脂
ZGSY
最高使用压力
水 · 油 · 空气 · 燃气:4.12PMa
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
4.5 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
25.0 mm
W
35 mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注