FBBWB8A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbbwb1878-6.prj},{NB=FBBWB8A},{CODE=FBBWB},{SBXZ=die xing},{MAT=C3771BE},{MATE=han bo},{ZGSY=shui},{NO=8A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39},{PPATH=fbbwb1878-6/fbbwb1878-6_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBBWB
SBXZ
手柄形状
蝶形手柄型
MAT
主体材质
C3771BE(黄铜)
MATE
球座材质
含玻璃纤维的氟树脂
ZGSY
最高使用压力
水 · 油 · 空气 · 燃气:4.12PMa
NO
No.
8A
10A
15A
20A
25A
8A
10A
15A
20A
25A
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
10
mm
S
20
mm
L
50
mm
H
35
mm
W
55
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸