??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
FBCL
TYPE
type
Combination
MAT
material metal
Low-carbon steel
MAT1
Material rubber
dinjiao
SUR
Surface treatment metal
Brass plated
YINDU
hardness
HS70±5
KE
Usable temperature range
-25°~80°
GC
Nominal diameter
D1
d1
D1TOL
d1 tol
D2
d2
D2TOL
d2 tol
D
DTOL
d tol
H
h
KOD2
Hole d2 allows eccentricity
SHIWE
Applicable thread size
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1520649141472.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение