您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
FBGPSH6A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbgpsh1860-1.prj},{NB=FBGPSH6A},{CODE=FBGPSH},{MAT=S25C},{NO=6A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBGPSH
FBGPSH
MAT
材质
S25C
S25C
NO
No.
6A
8A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
6A
8A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
RC
Rc(PT)
1/8
D
19
mm
L
22
22
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸