FBGRP6A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbgrp1856-2.prj},{NB=FBGRP6A},{CODE=FBGRP},{MAT=tan su},{SUR=re jin},{NO=6A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBGRP
FBGRP
MAT
材质
碳素钢钢管
碳素钢钢管
SUR
表面处理
热浸镀锌
热浸镀锌
NO
No.
6A
8A
10A
15A
20A
25A
32A
6A
8A
10A
15A
20A
25A
32A
RP
Rp(PS)
1/8
D
15.0
15.0
mm
L
19
19
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸