??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
code
FBKGE
MATB
zu ti Material
S25C
MATS
tao tong Material
tan su
SUR
zu ti surface treatment
ge
SUS
tao tong surface treatment
-
NO
No.
D
6.0 mm
T
R(PT)
1/8
E
4 mm
E1
4.0 mm
G
3.97 mm
L
30.5 mm
L1
14.0 mm
H1
14 mm
H
14 mm
F
7.0 mm
LL
20 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques