??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBKSDK
MAT
材质
SUS316
D
D1
L
40.8 mm
E
2.5 mm
F
15.4 mm
F1
13.4 mm
LL
26.5 mm
H
对边主体 h
14 mm
HH
对边螺帽 H
14.00 mm
H1
对边螺帽 H1
12.00 mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注