??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
FBKSDK
MAT
Material
SUS316
D
D1
L
40.8 mm
E
2.5 mm
F
15.4 mm
F1
13.4 mm
LL
26.5 mm
H
h
14 mm
HH
H
14.00 mm
H1
12.00 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение