??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
短L尺寸型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATTA
附件
六角螺帽1个
ZGSY
最高使用压力
20.6MPa
NO
No.
RC
Q/Rc (PT)
1/8
B
22 mm
C
(C)
25.4 mm
MXP
M×P
16×1.5
L
16 mm
T
5 mm
FSLM
附属螺帽 t
7 mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注