??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPR
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ZG
最高使用压力
20.6MPa
LW1
螺纹形状1
NO1
No.
TGN
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
LW2
螺纹形状2
NO2
No.
TGN1
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L(固定/最小单位1mm)
mm
B
13 mm
C
14.4 mm
L1
ℓ1
10 mm
L2
ℓ2
7.5 mm
D
d
3.0 mm
LNIK
网址
https://www.srdfaa.com/category/39
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注