??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
FBUF
MAT
Material
SUS316
D
mm
T
R(PT)
mm
TT
Rc(PT)
1/8
L
34.8 mm
B
11 mm
C
17.8 mm
F
15.3 mm
E
3.5 mm
H
27.5 mm
H1
14.00 mm
H2
14 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение