FBVPSE10-2
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbvpsn1923-4.prj},{NB=FBVPSE10-2},{CODE=FBVPSE},{ACCE=sucker(FBPUE)},{SHAP=Standard type},{MAT1=Conductive silicone rubber},{MAT2=brass},{SUR=Electroless nickel plating},{NO=10},{DD=10},{L1=8.0},{M=M14×1},{MX=14},{A=11.7},{B=51.0},{L2=39.3},{WEI=55.5},{MAXSPR=7.9~15.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBVPSE
FBVPSE
ACCE
吸盘配件
吸盘(FBPUE)
吸盘(FBPUE)
SHAP
吸盘形状
标准型
标准型
MAT1
吸盘材质
导电性硅橡胶
导电性硅橡胶
MAT2
金属件材质
黄铜
SUR
金属件表面处理
无电解镀镍
NO
NO.
10
10
DD
d
10
10
L1
8.0
8.0
M
M14×1
M14×1
A
(A)
11.7
11.7
B
51.0
51.0
L2
39.3
39.3
WEI
重量
55.5
55.5
g
MAXSPR
弹簧最大负载
7.9~15.0
7.9~15.0
N
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/41
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸