FT-2A
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
3-Way Valves
3/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/3_way_valves/3_8_nptf_input/fc_1_asmtab.prj},{NB=FT-2A},{PN=FT-2A},{ACTUATOR=Fingertip Lever},{STYLE=3-Way NO},{P=1/8\"},{F=0.32},{PT=7/8\"},{OT=1/8\"},{FR=2lbs.},{A=2.00},{A1=0.25},{A2=0.62},{B=1.75},{B1=0.84},{B2=0.31},{B3=0.09},{C=0.75},{C1=0.38},{D=0.39},{E=0.50},{G=1.42},{X=8},{ASSCFGPRA=ft_2a},{PPATH=fc_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
FT-2A
FT-2A
ACTUATOR
Actuator
Fingertip Lever
Fingertip Lever
STYLE
Style
3-Way NO
3-Way NO
P
Port (NPT)
1/8"
1/8"
F
Flow (Cv)
0.32
0.32
인치
PT
Pre-Travel
7/8"
7/8"
OT
Over Travel
1/8"
1/8"
FR
Force Req. 100 PSI
2lbs.
2lbs.
A
2.00
2.00
인치
A1
0.25
0.25
인치
A2
0.62
0.62
인치
B
1.75
1.75
인치
B1
0.84
0.84
인치
B2
0.31
0.31
인치
B3
0.09
0.09
인치
C
0.75
0.75
인치
C1
0.38
0.38
인치
D
0.39
0.39
인치
E
0.50
0.50
인치
G
1.42
1.42
인치
X
8
8
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도