FC 32A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 300
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_300/fc_a.prj},{NB=FC 32A},{CODICE=FC 32A},{A=60},{B=35},{C=-},{D=-},{E=9},{D1=34},{D2=32.5},{D3=6.6},{BX=35.000},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=6.600},{COD=FC32A},{R=1.000},{VERS=2.000},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{KDM1=4.019}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FC 32A
A
60
mm
B
35
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
9
mm
D1
34
mm
D2
32.5
mm
D3
6.6
mm
NDM
5.000
mm
KDM
4.134
mm
KDM1
4.019
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸