FC 150A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
SC
sc_7500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc/sc_7500/fc_a.prj},{NB=FC 150A},{CODICE=FC 150A},{A=220},{B=138},{C=-},{D=-},{E=27},{D1=155},{D2=150.5},{D3=17.5},{BX=138.000},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=17.500},{COD=FC150A},{R=2.500},{VERS=2.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{KDM1=4.773}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FC 150A
A
220
mm
B
138
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
27
mm
D1
155
mm
D2
150.5
mm
D3
17.5
mm
NDM
6.000
mm
KDM
4.917
mm
KDM1
4.773
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸