??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODICE
Rèfèrence
FC 120A
A
175 mm
B
109.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
21 mm
D1
125 mm
D2
120.5 mm
D3
13.5 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques