FCMDLD6-Q1-R1
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
38-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t98/fcmdla-1847.prj},{NB=FCMDLD6-Q1-R1},{CODE=FCMDLD},{TYPE=Lxingduanmianwukong jianju gudingxing},{BC=30*30},{MAT=huangtong},{SUR=-},{CY=1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2yixia},{CODEPOOL=6},{Q=1},{R=1},{P=35},{N=5},{N1=12},{E=20},{Y=7},{X=7.5},{D=11},{D1=6.6},{H=7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FCMDLD
FCMDLD
TYPE
类型
L型端面无孔 间距固定型
BC
边长
30*30
30*30
MAT
材质
黄铜
黄铜
SUR
表面处理
-
-
CY
常压
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
CODEPOOL
侧面孔数
6
6
Q
Rc(PT)/MPT选择
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
R
Rc(PT)/MPT选择
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
P
间距
35
35
N
5
5
N1
螺孔数
12
12
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/category/38
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸