FCQ 38A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_500/fcq_a.prj},{NB=FCQ 38A},{CODICE=FCQ 38A},{A=52},{B=40},{C=52},{D=40},{E=9},{D1=38.5},{D2=6.6},{D3=40},{BX=40.000},{DX=40.000},{D1X=38.500},{D2X=6.600},{COD=FCQ38A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCQ 38A
A
52
mm
B
40
mm
C
52
mm
D
40
mm
E
9
mm
D1
38.5
mm
D2
6.6
mm
D3
40
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸