FCQ 45A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_500/fcq_a.prj},{NB=FCQ 45A},{CODICE=FCQ 45A},{A=64},{B=50},{C=64},{D=50},{E=13},{D1=45.5},{D2=9},{D3=47},{BX=50.000},{DX=50.000},{D1X=45.500},{D2X=9.000},{COD=FCQ45A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCQ 45A
A
64
mm
B
50
mm
C
64
mm
D
50
mm
E
13
mm
D1
45.5
mm
D2
9
mm
D3
47
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸