FCQ 120A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 6600
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_6600/fcq_a.prj},{NB=FCQ 120A},{CODICE=FCQ 120A},{A=130},{B=109.5},{C=130},{D=109.5},{E=21},{D1=120.5},{D2=13.5},{D3=125},{BX=109.500},{DX=109.500},{D1X=120.500},{D2X=13.500},{COD=FCQ120A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCQ 120A
A
130
mm
B
109.5
mm
C
130
mm
D
109.5
mm
E
21
mm
D1
120.5
mm
D2
13.5
mm
D3
125
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸