??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODICE
Rèfèrence
FCQ 120A
A
130 mm
B
109.5 mm
C
130 mm
D
109.5 mm
E
21 mm
D1
120.5 mm
D2
13.5 mm
D3
125 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques