??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODICE
Код
FCQ 150A
A
162 mm
B
138 mm
C
162 mm
D
138 mm
E
27 mm
D1
150.5 mm
D2
17.5 mm
D3
155 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение