??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODICE
Код
FCQ 120A
A
130 mm
B
109.5 mm
C
130 mm
D
109.5 mm
E
21 mm
D1
120.5 mm
D2
13.5 mm
D3
125 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение