??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
ETIM_9_0
Fehlerstrom-Schutzschalter [EC000003]
EF001391
Polzahl
EF000228
Bemessungsspannung
V
EF000227
Bemessungsstrom
A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
A
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
EF005387
Verlustleistung
- W
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF002560
Fehlerstrom-Typ
EF002561
Selektiver-Typ
EF003604
Kurzzeitverzögerter Typ
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
EF002564
Stoßstromfestigkeit
kA
EF000187
Spannungsart
AC
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
true
EF005455
Frequenz
EF008148
Zusatzeinrichtungen möglich
true
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
4
EF000218
Einbautiefe
70.5 mm
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
°C
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 16 mm²
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 35 mm²
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
EF004663
Explosionsgeschützt
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft