??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Moderner Fehlerstromschutzschalter für den Nennstrombereich 125A, für Fehler- und Zusatzschutz, Hilfsschalter, Selektive Typen, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C, Auslösung netzspannungs-unabhängig, verwendbar für Personen und Zusatzschutz
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.41000 kg
ECLASS_13_0
Fehlerstrom-Schutzschalter [AAB906019]
ETIM_9_0
Fehlerstrom-Schutzschalter [EC000003]
EF001391
Polzahl
4
EF000228
Bemessungsspannung
400 V
EF000227
Bemessungsstrom
125 A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
A
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
kV
EF005387
Verlustleistung
- W
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF002560
Fehlerstrom-Typ
EF002561
Selektiver-Typ
false
EF003604
Kurzzeitverzögerter Typ
false
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
EF002564
Stoßstromfestigkeit
0.2 kA
EF000187
Spannungsart
-
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF008148
Zusatzeinrichtungen möglich
true
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
4
EF000218
Einbautiefe
71.5 mm
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60 °C
EF002570
Verschmutzungsgrad
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
mm²
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
mm²
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
-
EF004663
Explosionsgeschützt
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten