??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Fehlerstrom-Schutzschalter [AAB906019]
ETIM_9_0
Fehlerstromschutzblock [EC002297]
EF005127
Nennspannung
240 - 415 V
EF000001
Nennstrom
A
EF008874
Bemessungsfehlerstrom einstellbar
false
EF003975
Bemessungsfehlerstrom
A
EF001421
Max. Verzögerungszeit
ms
EF001420
Verzögerungszeit einstellbar
false
EF001391
Polzahl
EF002560
Fehlerstrom-Typ
EF002564
Stoßstromfestigkeit
kA
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
EF005387
Verlustleistung
- W
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
0.75 - 35 mm²
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
0.75 - 35 mm²
EF009497
Fehlauslöseschutz
false
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
true
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 40 °C
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten