??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochwertiger Fehlerstromleitungsschutzschalter/Fehlerstromleitungsschutzschalter mit Überstromschutz, unabhängig von Netzspannung, Anzeige der Position des Schaltglieds mit rot-grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, Umfassendes Zubehörlieferprogramm kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B, Cc, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Fehlerstrom-Schutzschalter [AAB906019]
ETIM_9_0
Fehlerstromschutzblock [EC002297]
EF005127
Nennspannung
240 - 415 V
EF000001
Nennstrom
A
EF008874
Bemessungsfehlerstrom einstellbar
false
EF003975
Bemessungsfehlerstrom
A
EF001421
Max. Verzögerungszeit
ms
EF001420
Verzögerungszeit einstellbar
false
EF001391
Polzahl
EF002560
Fehlerstrom-Typ
EF002564
Stoßstromfestigkeit
kA
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
EF005387
Verlustleistung
- W
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
2.5 - 50 mm²
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
2.5 - 50 mm²
EF009497
Fehlauslöseschutz
false
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
true
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 40 °C
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten