??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
140038
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
XNE-2CNT-2PWM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zählermodul für XI/ON ECO, 24VDC, 2 Kanäle
DESCLONG
Langbeschreibung
Das System XI/ON ECO ergänzt das XI/ON Standard I/O-System um preis- und platzoptimierte I/O-Module und Gateways. Die ECO-Module benötigen keine Basismodule und sind voll kompatibel zum Standard XI/ON-System. Hohe Kanaldichte (bis zu 16 DI/DO auf 13 mm), "Push-In" Federzugklemmen, 8 oder 16 Kanäle pro Modul. Die ECO-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP und Ethernet.
INTNO
Internationale Artikelnummer
7640130096219
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.064 kg
ECLASS_13_0
Feldbus, Dezentrale Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul [BAA066019]
ETIM_9_0
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul [EC001601]
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
0 - 0 V
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
EF003244
Anzahl der Funktionen
0
EF003020
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
EF006932
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
EF003021
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
EF003022
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
EF003023
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
EF003024
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
EF003026
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
EF006933
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
EF003025
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
EF003027
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
EF003028
Mit optischer Schnittstelle
false
EF017564
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
false
EF003050
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
false
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
false
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
false
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
false
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
false
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
false
EF003057
Unterstützt Protokoll für Modbus
false
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
false
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
false
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
false
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
false
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
false
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
false
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
false
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
false
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
false
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
false
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
false
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
false
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
false
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
false
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
true
EF007178
Funkstandard Bluetooth
false
EF007179
Funkstandard WLAN 802.11
false
EF008523
Funkstandard GPRS
false
EF008524
Funkstandard GSM
false
EF008525
Funkstandard UMTS
false
EF007298
IO-Link Master
false
EF004118
Systemkomponente
true
EF003248
Geeignet für Zählen
true
EF003249
Geeignet zum Wiegen
false
EF008344
Geeignet für Temperaturregelung
false
EF003251
Geeignet für Schweiß-Regelung
false
EF003252
Geeignet für Druck-Regelung
false
EF003253
Geeignet für NC
false
EF003255
Geeignet für Wegerfassung
true
EF003256
Geeignet für CNC
false
EF003254
Geeignet für SSI
false
EF003258
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung
true
EF003259
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung
false
EF003260
Geeignet für Durchfluss-Regelung
false
EF003261
Geeignet für Durchfluss-Messung
false
EF003262
Geeignet für Bahnsteuerung
false
EF003263
Geeignet für Nocken-Steuerung
false
EF003264
Geeignet für fliegende Säge
false
EF003265
Geeignet für Mehrachs-Regelung
false
EF003266
Geeignet für Einachs-Regelung
true
EF003267
Geeignet für Mehrachs-Positionierung
false
EF003268
Geeignet für Einachs-Positionierung
true
EF007212
Funktionsblock Wiederanlaufsperre
false
EF007208
Funktionsblock Automatischer Reset
false
EF007467
Schützkontrolle Funktionsblock
false
EF007211
Funktionsblock NOT-AUS
false
EF007209
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen
false
EF007214
Funktionsblock Zustimm-Taster
false
EF007215
Funktionsblock Zweihand-Schaltung
false
EF007210
Funktionsblock Betriebsartenwahl
true
EF007213
Funktionsblock Zugangskontrolle
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF004002
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
true
EF000599
Frequenzmessung
true
EF003972
Tragschienenmontage möglich
true
EF007020
Wand-/Direktmontage möglich
false
EF007016
Fronteinbau möglich
false
EF007018
Rack-Montage möglich
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF017622
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
false
EF017625
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
false
EF017627
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
false
EF017628
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
false
EF017629
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
false
EF017632
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
false
EF017633
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
false
EF017635
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
false
EF017636
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
false
EF017637
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
false
EF017638
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
false
EF017639
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
false
EF000008
Breite
13 mm
EF000040
Höhe
74.500 mm
EF000049
Tiefe
161.500 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten