??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FEPUN
MAT
材质
尼龙
OD
外径
mm
L
尺寸固定型长度(m)
COLOR
气管颜色
ID
内径
2.5 mm
MBR
最小曲率半径
10 mm
ODTOL
外径精度
+0.05/-0.05 mm
PHYL
破坏压力(MPa)
6.0
CYYL
常用压力(MPa)
2.0
WEI
重量(kg/m)
0.008
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220480.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注