??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFCNLS
MATB
螺纹部材质
SUS304
MATC
环部材质
PBT
D
mm
NOM
公称型号
A
21.5 mm
H2
对边尺寸
10 mm
M
螺纹尺寸
M5×0.8 mm
MM
有效截面积(mm2)
4.0
WEI
重量(g)
6.0
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1441914306976.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注