??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFEFE
MATB
螺纹部材质
C3604(黄铜)
SURB
螺纹部表面处理
无电解镀镍
MATC
环部材质
PBT
D
mm
NOM
公称型号
A
17.1 mm
B
16.3 mm
C
9.0 mm
H
对边距离
10 mm
M
螺纹尺寸
R1/8 mm
MM
有效截面积(mm2)
4.4
WEI
重量(g)
6.5
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1443228157328.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注