??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFELG
MAT
材质
黄铜-PBT
SUR
表面处理
镀镍
D
mm
NOM
公称型号
TS
牙径
R1/8
A
5.5 mm
B
32.9 mm
C
14.7 mm
E
17.6 mm
G
ΦG
10.5 mm
L
30.4 mm
H
对边距离
10 mm
WEI
重量(g)
20.0
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1444295836256.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注