??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
code
FFELG
MAT
texture of material
Brass -PBT
SUR
surface treatment
plate with nickel
D
mm
NOM
Nominal model
TS
Tooth diameter
R1/8
A
5.5 mm
B
32.9 mm
C
14.7 mm
E
17.6 mm
G
ΦG
10.5 mm
L
30.4 mm
H
Opposite edge distance
10 mm
WEI
Weight (g)
20.0
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1444295836256.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques