??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFELLS
MATB
螺纹部材质
SUS304
MATC
环部材质
PBT
D
mm
NOM
公称型号
COLOR
主体颜色
A
18.0 mm
B
15.0 mm
C
10.0 mm
H
对边距离
8 mm
M
螺纹尺寸
M5×0.8 mm
MM
有效截面积(mm2)
3.2
WEI
重量(g)
5.0
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1442025895936.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注