??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFJDST
MAT
材质
PBT
NO
No.
COLOR
主体颜色
D1
4 mm
D2
6 mm
A
36.5 mm
C
12.5 mm
MM
有效截面积(mm2)
3.5
WEI
重量(g)
6
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1443198915232.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注