??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFRDS
MAT
材质
PBT
NO
No.
D1
管径
6 mm
D2
管径
4 mm
B
41.5 mm
C1
17.0 mm
C2
14.4 mm
G
10.5 mm
L
24.5 mm
WEI
重量(g)
3.0
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1444342895424.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注