??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
code
FFRDS
MAT
texture of material
PBT
NO
No.
D1
pipe diameter
6 mm
D2
pipe diameter
4 mm
B
41.5 mm
C1
17.0 mm
C2
14.4 mm
G
10.5 mm
L
24.5 mm
WEI
Weight (g)
3.0
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1444342895424.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques