??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFSYL
MAT
材质
PBT
D
mm
A
18.3 mm
B
31.2 mm
C
9.0 mm
E
2.2 mm
P
9.3 mm
MM
有效截面积(mm2)
2.5
WEI
重量(g)
4.9
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1443202670592.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注