??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFTE
MATB
螺纹部材质
C3604(黄铜)
SURB
螺纹部表面处理
无电解镀镍
MATC
材质
PBT
D
mm
L1
18.6 mm
L2
11.8 mm
L3
17.8 mm
B
14.5 mm
C
9.0 mm
G
2.5 mm
F
18.3 mm
P
9.3 mm
H
对边距离
8 mm
M
螺纹尺寸
M5×0.8 mm
WEI
重量(g)
7.4
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1443233487824.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注