HellermannTyton 151-61119
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/fh_fuer_seitliche_befestigung.prj},{NB=151-61119},{IDNR=151-61119},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=2.830},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=379},{MANUFACTURE19=FH18},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
151-61119
151-61119
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
FH18
FH18
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount natural
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
3.7
3.7
mm
LAENGEL
Length L
13.3
13.3
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
500
HOEHEH
Height H
4.0
4.0
mm
BREITEW
Width (W)
7.1
7.1
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
2.5
2.5
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도