??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FHR01000
A
70 mm
B
56 mm
C
60 mm
D
46 mm
D1
9 mm
E
11.5 mm
F
27.5 mm
G
18.5 mm
H
25 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione