??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les prises de câble ipf servent principalement à établir le raccordement électrique des capteurs. Leurs propriétés se caractérisent par une exécution robuste, dans les classes de protection les plus élevées (IP67 | IP68 | IP69K) et, sur demande, avec un blindage à 360°. Avec leurs caractéristiques : compatibles avec les bus, les chaînes porte-câbles et les robots, résistants aux huiles, aux produits chimiques, aux étincelles de soudage, leur résistance aux détergents ou au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur, la plage de température étendue jusqu'à +230°C, la technique de raccordement rapide ou les caractéristiques particulières de transmission des données, les prises de câble répondent à toutes les exigences de la technique d'automatisation.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Type de contact à fiche Raccordement A
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESMECHANISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement mécanique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
Conducteurs individuels
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Matériau du revêtement de contact
Or
ARDTEME_WERKSTOFFDESISOLIERKOERPERS
Matériau du corps isolant
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Matériau de l'embase de contact
Laiton
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
0,34mm²
ARDTEEL_LAENGEDEREINZELADERN
Longueur des fils individuels
0,5m
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Courant admissible
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques