??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
TS
Thread Size
A
Hex
0.31 (8.0 mm) Дюйм
B
Length
0.20 (5.1 mm) Дюйм
C
Diameter
0.12 (3.0 mm) Дюйм
D
Diameter
0.05 (1.2 mm) Дюйм
E
Length
0.182 (4.6 mm) Дюйм
W
Weight
0.07 (1.9 g) oz
MAT
Material
Aluminum
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение