3530061016518
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_353.prj},{NB=3530061016518},{ARTNR=3530061016518},{D1=60.3},{D5=61.1},{D=165},{B=18},{K=125},{D2=18},{SA=4},{AUS=ISO},{DN1=50},{GEW=0.845},{PG=Flansche},{PUG=Flansche glatt, zum Schweissen},{NORM=i.A. DIN 2576},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 5754}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part number
3530061016518
3530061016518
DN
NB
50
50
mm
D1
Tube Ø
60.3
60.3
mm
D5
Inside Ø
61.1
61.1
mm
D
Outside Ø
165
165
mm
B
Height
18
18
mm
K
Hole Circle Ø
125
125
mm
D2
Hole Ø
18
18
mm
SA
Bolt Number [Piece]
4
4
AUS
Version
ISO
DN1
50
50
인치
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.845
0.845
BEZ
Article Indication
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, slip-on, PN10, ISO, sim. to DIN 2576
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Flanges slip-on, to welding
NORM
Standard
sim. to DIN 2576
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 5754
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도