??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
MKM-1012-10
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
Double Flange Bearing
UK
Bent
D1
Inside diameter
10
D2
Outside diameter
12 mm
D3
Flange diameter
18 mm
B1
Overall length
14 mm
B2
Flange thickness
1 mm
B3
Length
10 mm
S
Thickness
0.4 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão