T-2000 flat top modular belt+ Curve flight+ Sidewall-381-2-50-25.4
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-2000 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2000_series/t_2000_bscfsa_asmtab.prj},{NB=T-2000 flat top modular belt+ Curve flight+ Sidewall-381-2-50-25.4},{MODEL=T-2000 flat top modular belt+ Curve flight+ Sidewall},{BM=Curve type},{APPLYTO=Mainly suitable for application in various bottle cap lifting conveyors.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C°~+90°C},{W=381},{H=50},{Y=2},{E=1},{P=27.94},{M=25.4},{STATE=1},{TY=T-2000 Modular Belt Configuration Flight},{PPATH=t_2000_bscfst/t_2000_bscfst_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
T-2000 flat top modular belt+ Curve flight+ Sidewall
APPLYTO
Apply to
Mainly suitable for application in various bottle cap lifting conveyors.
MBM
Modular Belt material
Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C°~+90°C
W
Modular Belt width
381
mm
H
Flight height
50
50
Y
L
Modular Belt length requirements L : 2*P*Y
111.76
E
K
The centre distance between two cleats : K=2*P*E
55.88
P
Pitch
27.94
M
Belt side to Curve Flight Side distance
25.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기