??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
SA
Угол распыла
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
SA15
Угол распыления при 15 psi
SA40
Угол распыления при 40 psi
SA100
Угол распыления при 100 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение