??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
SA
Angulo de Pulverización
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
SA15
Ángulo de Aspersión a 15 psi
SA40
Ángulo de Aspersión a 40 psi
SA100
Ángulo de Aspersión a 100 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión