??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
SA
Angle Pulvérisation
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC15
Débit (gallons/min) à 15 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 00 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
SA15
Angle de Pulvérisation à 15 psi
SA40
Angle de Pulvérisation à 40 psi
SA100
Angle de Pulvérisation à 100 psi
L
Pouce
S1
Pouce
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques