H2LE-40L-240-075
NISSEI Corporation
Discontinued product
Standard gearmotor
Clutch/Brake gearmotor (standard type)
Right angle shaft (H2 series)
L shaft
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/dstc_products/standard_gm/clutch_brake_gm_standard/right_angle_shaft_h2_series/gmw_l_shaft/h2_gm_wcb_l_l_asmtab.prj},{NB=H2LE-40L-240-075},{OSH=40},{TREE=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.75kW},{MC1='T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW'},{MC2='S100','100W','200','200W','400','400W'},{B1=E},{RVIS=1/240},{TBVIS=T-BOX(steel)},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200',1500,'1/1500'},{R2=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450'},{PTB=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
VT
Voltage
3-Phase 200V
3-Phase 200V
INFO
Infotext
Infotext
MCT
Motor capacity
0.75kW
RT
Ratio
1/240
1/240
OSH
Output shaft
40
40
TBT
Terminal box
T-BOX(steel)
PTB
Position of Terminal box
Standard
H6
H3
HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
T6
T6H6
T6H3
T6HZ
Standard
H6
H3
HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
T6
T6H6
T6H3
T6HZ
INFO1
Infotext
Infotext
CNSORDERNO
Order number
H2LE-40L-240-075
H2LE-40L-240-075
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸